Публікуйте свої продукти
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 76 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 76 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 120 x 76 x 4 cm - anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Специфікація
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62449 Dimensions : 120 x 76 x 4 cm Weight : 30 kg Material : Flight Installation type: Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm not included Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE62449
    • Сімейство продуктівFLIGHT
    • Група продуктівReceveur
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-02-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)40
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)760
    Пов'язані
    • Матеріал основнийComposite
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)30
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Іспанія
    Марокко
    Росія
    Франція