Публікуйте свої продукти
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm

    Acrylic shower white tray with 2 component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight
    Специфікація
    • Rectangular shower tray 120 x 80cm Collection : FLIGHT - E62450 Dimensions : 120 x 80 x 4 cm Weight : 30 kg Material : Flight Installation type :Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE62450
    • Сімейство продуктівFLIGHT
    • Група продуктівReceveur
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-04-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)40
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)800
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)30
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011443
    • Назва за ETIMShower tray
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Іспанія
    Марокко
    Росія
    Франція