Публікуйте свої продукти
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Специфікація
    • Description : E62455. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 70 x 4 cm. Weight : 35 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE62455
    • Сімейство продуктівFLIGHT
    • Група продуктівReceveur
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-04-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)40
    • Ширина (мм)1600
    • Глибина (мм)700
    Пов'язані
    • Матеріал основнийComposite
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)35
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC011443
    • Назва за ETIMShower tray

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Іспанія
    Марокко
    Росія
    Франція