Публікуйте свої продукти
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерE6D020
  • Сімейство продуктівSTRUKTURA
  • Група продуктівBain
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)520
  • Ширина (мм)700
  • Глибина (мм)1700
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вФранція
  • Вага нетто (кг)16
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815

Доступність регіону

Європа Африка
Іспанія
Марокко
Росія
Франція