Публікуйте свої продукти
ALEO - Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer
ALEO - Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer
    Jacob Delafon

    ALEO - Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer

    Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer - Push-button automatic diverter, - water-saving feature: push-in stop, - safety stop at 40°C and maximum temperature 50°C, - warm body, - on flow handle: Eco stop to help save water, - non-return valve on supplies, - pillar connectors with O-rings for quick assembly.
    Специфікація
    • Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer Collection : ALEO - E72287 Weight : 3,8 kg Installation type : 2 holes Product certification : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10ACCLY103 Flow rate : 20 l/mn at 3 bars Spout reach : 208 mm Connection : Pillar connectors with O-rings for quick assembly Mechanism : Expanding wax cartridge Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer Safety stop at 37°C Maximum temperature 50°C Water saver : Push-in stop at mid-flow Push-button automatic diverter Warm body Anti-scale aerator Non-return valve on supplies
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE72287
    • Сімейство продуктівALEO
    • Група продуктівRobinetterie
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)3.8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Іспанія
    Марокко
    Росія
    Франція