Публікуйте свої продукти
BRIVE - Single-lever sink mixer, tube spout  - C3 cartridge  - fast installation system
BRIVE - Single-lever sink mixer, tube spout  - C3 cartridge  - fast installation system
BRIVE - Single-lever sink mixer, tube spout  - C3 cartridge  - fast installation system
    Jacob Delafon

    BRIVE - Single-lever sink mixer, tube spout - C3 cartridge - fast installation system

    Single-lever sink mixer, swivel tube spout - C3 model - with water and energy efficient cartridge (lever in center position = cold water)

    - With supply hoses,

    - temperature limiter ring,

    - water-saving: sensitive stop,

    - swivel tube spout,

    - anti-scale aerator,

    - drilling Ø35 mm,

    - flow rate: 10 l/min,

    - fast and easy installation system 5/35".

    Специфікація
    • Single-lever sink mixer, swivel tube spout - with water and energy efficient cartridge.

      Collection : BRIVE - E75770

      Weight : 1,3 kg

      Installation : 1 hole

      Product certification : NF : IA - ECAU: E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 472

      Flow rate 10 l/mn at 3 bars

      Faucet height: 309 mm

      Spout reach (mm) : 195 mm

      Connection : with supply hoses

      Mechanism : Ceramic disc cartridge

      Anti-scale aerator

      Swivel tube spout 360°C

      C3 model water and energy efficient cartridge

      Fast and easy instalation system 5/35"

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE75770-4
    • Сімейство продуктівBRIVE
    • Група продуктівRobinetterie
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)309
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)1.25
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Іспанія
    Марокко
    Росія
    Франція