Публікуйте свої продукти
TOOBI - Single-lever bidet mixer with supply hoses
Jacob Delafon

TOOBI - Single-lever bidet mixer with supply hoses

Single-lever bidet mixer with supply hoses - Swivel spout tip, - side lift rod, - 3 colour inserts: black, white and green, - waste. - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish guaranteed 25 years.
Специфікація
  • Description: Single-lever bidet mixer with supply hoses. EN100. Collection : KYREO. Dimensions : 70 x 70 x 8 cm. Weight : 23,8 kg. Material : Ceramic. Type of installation : Above-the-floor. Form : Square.Drain : Ø60 mm. 10- years Guarantee .
Технічна специфікація
  • Унікальний номерE8961
  • Сімейство продуктівTOOBI
  • Група продуктівRobinetterie
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-02-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вФранція
  • Вага нетто (кг)1.7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815

Доступність регіону

Європа Африка
Іспанія
Марокко
Росія
Франція