Публікуйте свої продукти
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Standard model 162mm - smooth body, no lift rod or waste
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Standard model 162mm - smooth body, no lift rod or waste

Single-lever washbasin mixer - Standard model - smooth body, no lift rod or waste - anti-scale aerator, - maximum flow rate 5 l/min, - maximum 5 l/min for water savings and comfort of use - reduced spray - integral, anti-scale aerator: easy removal with no special tool (coin), easier cleaning, - water passes through tap body with no contact with chrome or nickel: hygiene, safety, savings, - durable finish.
Специфікація
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - smooth body, no lift rod or waste. Collection : KUMIN - E99447 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерE99447
  • Сімейство продуктівKUMIN
  • Група продуктівRobinetterie
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)162
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вФранція
  • Вага нетто (кг)1.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815

Доступність регіону

Європа Африка
Іспанія
Марокко
Росія
Франція