Публікуйте свої продукти
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Standard model 132mm - with C3 model water and energy efficient cartridge
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Standard model 132mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge (lever in center position = cold water) - temperature limiter ring, - water-saving feature: sensitive flow, - maximum flow rate 11 l/mn.
Специфікація
  • Description : Single-lever washbasin mixer - Standard model- with C3 model cartridge. E99981. Collection : KUMIN - E99981 Weight : 1,4 kg Installation : 1 hole Product certification : NF ECAU : E0 C3 A2 U3 - (Ge5) - Certificate of Sanitary Compliance: 10 ACC LY 113 Flow rate 11 l/mn at 3 bars Faucet height : 132 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : with water and energy efficient cartridge. Waste. Height under aerator : 63 mm C3 water- and energy-saving cartridge - lever in center position cold water et sensitive flow(RT2012).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерE99981
  • Сімейство продуктівKUMIN
  • Група продуктівRobinetterie
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)132
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вФранція
  • Вага нетто (кг)1.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815

Доступність регіону

Європа Африка
Іспанія
Марокко
Росія
Франція