Публікуйте свої продукти
VOX - Oval undermount vanity basin 56.2 x 39.2 cm, with overflow hole
VOX - Oval undermount vanity basin 56.2 x 39.2 cm, with overflow hole
    Jacob Delafon

    VOX - Oval undermount vanity basin 56.2 x 39.2 cm, with overflow hole

    Vox oval undercounter basin -56 x 39 cm (external dimensions) -48 x 31 cm (internal dimensions) -with overflow
    Специфікація
    • Description : Oval undermount vanity basin 56.2 x 39.2 cm, with overflow hole. EYG102. Collection : VOX. Dimensions : 56,2 x 39,2 cm. Weight : 13,3 kg. Material : Ceramic. Type of installation : Undermount. SUPPLIED WITH: Fixings kit. With front overflow hole. No overflow cover.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEYG102
    • Сімейство продуктівVOX
    • Група продуктівCéramique
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-02-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)13.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Іспанія
    Марокко
    Росія
    Франція