Публікуйте свої продукти
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
    Jacob Delafon

    Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer

    Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer. Water-saving feature: Push-in stop. Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C. Warm body. Non-return valves on supply connections. Connectors with wall escutcheons.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерE8455-CP
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-12-01
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers