Публікуйте свої продукти
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno window

    With Connex legno, Jansen offers a window system made of wood, the classic and ecological material, that fulfils today's exacting demands. The wooden contours are identical to those of CONNEX cito, which means only one tool set is needed for two window systems.The CONNEX wood windows ensure optimum resistance to wind, rain and snow. In terms of thermal insulation, wood is unique as a material. The wood window, which is suitable for different colours and stain finishes, is an excellent choice for new buildings, conversions, refurbishments and listed buildings.

    Специфікація
    • 03-10-01-03

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерJansen_CONNEX_legno_window
    • Сімейство продуктівWood-Metal systems
    • Група продуктівDoors & Windows
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC003536
    • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Опис Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 15
    • Заголовок OmniClassWood Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows