Публікуйте свої продукти
JANSEN Fineline 70 window
JANSEN Fineline 70 window
JANSEN Fineline 70 window
    Jansen AG

    JANSEN Fineline 70 window

    Thermally insulated design system for steel windows and partition walls with extremely slim face widths for ambitious new building projects and renovations subject to monument preservation requirements.

    Специфікація
    • 01-01-03-02

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерJansen_Fineline_70_window
    • Сімейство продуктівInsulated steel systems
    • Група продуктівDoors & Windows
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)70
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSwitzerland
    • Виготовлено вSwitzerland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Casement Window
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEC003536
    • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Опис Uniclass 2015Steel window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Заголовок OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows