Публікуйте свої продукти
JARTON Profile Cylinder 70mm Single
JARTON Profile Cylinder 70mm Single
JARTON Profile Cylinder 70mm Single
    Jarton จาร์ตัน

    JARTON Profile Cylinder 70mm Single

    JARTON Profile Cylinder 70mm Single

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерJARTON_ProfileCylinder_70mm_Single
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівHardwares
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-31
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)9.9
    • Глибина (мм)32.7
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit