Публікуйте свої продукти
Just Right Desk
JasonL

Just Right Desk

Hi, I'm the Just Right Electric Height Adjustable Desk. I come in multiple sizes and colours, giving you the freedom to personalise according to your style. I'm comfortable and will give you support all day long.

Специфікація
  • Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Motor and controller)

    Maximum load (kg): 135 each station

    Edge: Straight edge

Технічна специфікація
  • Унікальний номерJust-Right-Desk
  • Сімейство продуктівDesks & Workstation
  • Група продуктівJust Right Office Desks & Workstations
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1230
  • Ширина (мм)1600
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийLaminate
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Вага нетто (кг)46
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables

Доступність регіону

Океанія
Australia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit