Публікуйте свої продукти
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
    JasonL

    Kingfisher Ergonomic Mesh Chair

    Greetings! I am the Kingfisher Ergonomic Mesh Chair, embodying innovative design and unparalleled comfort. My 3D knitted fabric back showcases a unique triangular stitching pattern, elevating not just aesthetics but also ensuring exceptional breathability and even weight distribution through my elastic support.

    Enriching commercial spaces, I am available in a range of four fabric colors - black, blue and red, each paired with a matching frame. My heavy-duty moulded foam seat, in combination with height-adjustable arms, lumbar support, seat slider control, and an automatic tension control system, allows for extensive customization. Tailoring to individual preferences, I offer the perfect blend of comfort and durability. Immerse yourself in the unmatched sophistication and functionality that I can bring to your workspace.

    Специфікація
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 10

      Seat material: Fabric

      Frame material: Nylon base

      Back tilt adjustable: Yes

      Seat tilt adjustable: Yes

      Tension adjustable: Yes

      Mechanism: Synchro mechanism

      Lumbar support: Yes

      Seat foam: Moulded foam

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKingfisher-Ergonomic-Mesh-Chair
    • Сімейство продуктівOffice Chairs
    • Група продуктівKingfisher
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1070
    • Ширина (мм)650
    • Глибина (мм)620
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийNylon
    • Вага нетто (кг)16
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні

    Доступність регіону

    Океанія