Публікуйте свої продукти
McDuck Arm Chair - Black Swivel Base
JasonL

McDuck Arm Chair - Black Swivel Base

Style, comfort and function come together in perfect harmony with the McDuck swivel chair. With fabric or PU leather finishes to choose from and black powder coated leg frames, I am more than just a seat, but an experience. Your height is no longer an issue as I come with the height adjustable feature. Comfort and sophistication now live in one seat.

Специфікація
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 650

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 13

    Back height (mm) 425

    Back width (mm) 460

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 440

    Seat material Fabric, PU leather

    Leg/frame finish Black powdercoated

    Frame material Nylon base

    Mechanism Simple tilt mechanism

    Seat foam Moulded foam

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmcduck-arm-chair-black-swivel-base
  • Сімейство продуктівOffice Chairs
  • Група продуктівMcDuck
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийPlastic
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні

Доступність регіону

Океанія