Публікуйте свої продукти
Mondo Ottoman Round Big Back Lounge
JasonL

Mondo Ottoman Round Big Back Lounge

I'm the Mondo Round Big Back Lounge, the comfortable and stylish seat you've been waiting for. Perfect for offices, breakout rooms, reception areas or shared spaces, I provide hours of comfort. Enjoy the support of my soft seat, steel base and fixed arms, and combine me with others to create a larger seating space. Choose from a range of professional colours and fit me in anywhere.

Специфікація
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 515-1085

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 60

    Seats (people)1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 1085

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 515

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmondo-ottoman-round-big-back-lounge
  • Сімейство продуктівSofas and Lounges
  • Група продуктівMondo Office Sogas and Lounges
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні

Доступність регіону

Океанія
Australia
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit