Публікуйте свої продукти
Mondo Sectional Lounge
JasonL

Mondo Sectional Lounge

I'm the Mondo Sectional Lounge, the seat that merges modern style and ergonomic comfort. I provide hours of comfort with my soft seat and fixed arms, and can be combined with others to create a larger seating space. Modern, fresh and perfect for any office, my material is made with soft fabric while my steel frame provides long-term support. Choose from a range of colours.

Специфікація
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 820

    Width (mm) 600

    Depth (mm) 600

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120 (1 person)

    Product weight (kg) 20

    Seats (people) 1

    Back height (mm) 350

    Back width (mm) 600

    Seat height (mm) 470

    Seat width (mm) 600

    Seat depth (mm) 450

    Material Fabric

    Frame Steel, powdercoated leg

    Finish Dark grey seat with light grey, light green, light blue back

    Use Suitable for indoor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmondo-sectional-lounge
  • Сімейство продуктівSofas and Lounges
  • Група продуктівMondo Office Sogas and Lounges
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла офісні

Доступність регіону

Океанія
Australia
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit