Публікуйте свої продукти
Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]

I'm a stylish, open shelf unit that provides ample space for all your office accessories. With six adjustable shelves and a lockable door cabinet, I can offer the flexibility and security every workspace needs. My adjustable feet, designer aluminium handles and clean design with customisable colours blend into any office, and I come with a ten year warranty guarantee.

Специфікація
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 2400x450

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 205

    Number of shelves 12

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 6

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 6

    Adjustable feet Yes

Технічна специфікація
  • Унікальний номерuniform-large-storage-cupboard-with-small-doors-2400w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Сімейство продуктівStorages
  • Група продуктівUniform Office Storages
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMelamine
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Океанія
Australia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit