Публікуйте свої продукти
Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]

Hi! I'm the Uniform Bookcase! I'm perfect for the contemporary office, combing style with practical storage. I'm perfect for storing folders, books, awards, photos and anything else you would like to proudly display. I'm 1170mm tall and fit into most office and home spaces.

Специфікація
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Технічна специфікація
  • Унікальний номерuniform-medium-open-bookcase-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Сімейство продуктівStorages
  • Група продуктівUniform Office Storages
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMelamine
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Океанія
Australia
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit