Публікуйте свої продукти
Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]

Hi there, I am the Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors. My carcass is available in black, my top in white, maple, salvage oak or dark oak and my handles - silver, white or black. My laminate finish makes me a classic piece to add to your space. I come with 2 medium doors & I am also lockable so you can trust me with any confidential documents.

Специфікація
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800X350

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Технічна специфікація
  • Унікальний номерuniform-medium-storage-cupboard-with-medium-doors-800w-x-1170h-x-350d
  • Сімейство продуктівStorages
  • Група продуктівUniform Office Storages
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMelamine
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Океанія
Australia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit