Публікуйте свої продукти
3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System
JBL Professional

3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 3722N provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

Специфікація
  • Features

    • 3722 available as a Passive model with network (3722N) or BiAmp Ready 3722
    • Power Capacity: 400 W continuous IEC pink noise
    • Sophisticated crossover network
    • High quality in a compact and very cost effective system
    • Smooth response, Controlled coverage
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3722-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Сімейство продуктівCinema Sound
  • Група продуктівLarge Format
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-10-30
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC000682
  • Назва за ETIMLoudspeaker set
  • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код UNSPSC4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Заголовок OmniClassLoudspeakers