Публікуйте свої продукти
Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker

    Premium In-Wall Loudspeaker
    The Control 126WT is a premium in-wall speaker within the JBL Professional Control® Contractor line designed for applications such as foreground music, boardrooms, reception areas, airports, convention centers, cruise ships, retail outlets, restaurants, museums, surround locations, or any critical listening application where top performance from a loudspeaker with minimal visual impact is required.

    FEATURES

    • Components: 165 mm (6.5 in) polymer-coated aluminum-cone woofer with pure butyl rubber surround.  25 mm (1 in) pure-titanium dome low diffraction swivel aimable titanium tweeter.
    • High-slope crossover for natural midrange sound.
    • Extended bandwidth performance of 38 Hz – 20 kHz.
    • 50W continuous (100W program, 200W peak) power handling (126W).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерControl-126-WT-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • Сімейство продуктівInstalled Sound
    • Група продуктівIn-Wall Speakers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000682
    • Назва за ETIMLoudspeaker set
    • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код UNSPSC4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Заголовок OmniClassLoudspeakers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit