Публікуйте свої продукти
Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker
Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker
    JBL Professional

    Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker - Control 29AV-1

    FEATURES

    • Extended bandwidth, extremely smooth frequency response.
    • 110° x 85° HF coverage, rotatable horn.
    • 110 W transformer for 70 V or 100 V lines, with 8 ohm thru.
    • SonicGuard™ overload protection.
    • 200 mm (8 in) Kevlar cone woofer,  25 mm (1 in) titanium diaphragm compression driver.
    • Includes InvisiBall™ mounting hardware, plus ten 6 mm attachment points for suspension and  optional U-bracket.
    • Sealed input panel cover and screwdown input terminals.


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерControl-29AV-1-Premium-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
    • Сімейство продуктівInstalled Sound
    • Група продуктівSurface Mount Speakers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000682
    • Назва за ETIMLoudspeaker set
    • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код UNSPSC4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Заголовок OmniClassLoudspeakers