Публікуйте свої продукти
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
    JBL Professional

    VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer - VT4880

    The VT4880 Dual 18" Subwoofer Line Array Element is designed to deliver high quality sound reinforcement of sub-low frequencies for live music and a variety of applications.

    FEATURES

    • Advanced Technology Components: Differential Drive® Neodymium Magnet, Dual Voice Coil, Direct Cooled™ cone transducers.
    • Advanced Construction Techniques and Hybrid Materials provide exceptionally rigid, lightweight enclosure.
    • Rugged DuraFlex™ exterior finish; Weatherized components.
    • Integrated S.A.F.E.™ suspension system: premium heat-treated alloys provide high-strength, reliable hanging arrays.


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVT4880-Fullsize-Arrayable-2-18-Subwoofer
    • Сімейство продуктівVintage
    • Група продуктівTour Sound
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC000682
    • Назва за ETIMLoudspeaker set
    • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код UNSPSC4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Заголовок OmniClassLoudspeakers