Публікуйте свої продукти
Elbow switch - JCK218
Elbow switch - JCK218
Elbow switch - JCK218
Elbow switch - JCK218
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK218

    The JCK218 is an elbow-operated switch that embodies a flat pressing surface with four tactile grooves. The grooves serve as extra guidance for individuals with visual impairments. It's easy to feel where to press to activate the door opener. JCK218 is made of white-painted aluminum and has white end caps. It comes with one Normally Open IP67 microswitch, but it can also be ordered with more.

    Специфікація
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelbow-switch-jck218
    • Сімейство продуктівMetal
    • Група продуктівAluminum
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)245
    • Ширина (мм)80
    • Глибина (мм)23
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийCopolymer
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Openers
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC001351
    • Назва за ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Опис Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Заголовок OmniClassPush Button Switches