Публікуйте свої продукти
Exterior Door Character Cosmos

Exterior Door Character Cosmos

"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерext_door_cosmos_os_single
  • Сімейство продуктівExterior doors
  • Група продуктівCharacter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийEPS
  • Розроблено вФінляндія
  • Виготовлено вЛатвія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Опис Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступність регіону

Європа
Естонія
Латвія
Литва
Фінляндія

Схожі продукти