Публікуйте свої продукти
Interior Door Unique 505 Double
Interior Door Unique 505 Double
Interior Door Unique 505 Double
Interior Door Unique 505 Double

    Interior Door Unique 505 Double

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерint_door_unique_505_double_equal
    • Сімейство продуктівInterior doors
    • Група продуктівUnique
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вFinland
    • Виготовлено вFinland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors