Публікуйте свої продукти
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерint_door_unique_507_single_slid_wallmounted
    • Сімейство продуктівInterior doors
    • Група продуктівUnique
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вFinland
    • Виготовлено вFinland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors