Публікуйте свої продукти
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Single

    Exterior Door Balcony PO1894 W14 Single

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерjw_ext_door_balcony_po1894_w14_single
    • Сімейство продуктівExterior doors
    • Група продуктівBalcony
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийEPS
    • Розроблено вFinland
    • Виготовлено вLatvia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Опис Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors