Публікуйте свої продукти
Exterior Door Classic Ives Single

Exterior Door Classic Ives Single

Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерjw_ext_door_classic_ives_single
  • Сімейство продуктівExterior doors
  • Група продуктівClassic
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-01-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийEPS
  • Розроблено вФінляндія
  • Виготовлено вЛатвія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Опис Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступність регіону

Європа
Естонія
Латвія
Литва

Схожі продукти