Публікуйте свої продукти
Сполучені Штати
Українська
Мова
Розташування проекту
Публікуйте свої продукти
Безкоштовна реєстрація
Увійти
jeld-wen-northern-europe/products/5055e2f5-1e42-41f3-9397-0db849689bb1
Домашня сторінка
Категорії
Двері
Sets
Exterior Door Classic Ravel Single
Недоступно в Сполучені Штати
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Підписатись
Exterior Door Classic Ravel Single
Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
Завантажити
Технічна специфікація
Технічна специфікація
Унікальний номер
jw_ext_door_classic_ravel_single
Сімейство продуктів
Exterior doors
Група продуктів
Classic
Тип
Object (single object)
Дата публікації
2025-01-23
Номер видання
1
Посилання
Посилання
Url-адреса продукту
https://www.swedoor.ee/Tooted/Exterior-door/Classic/Classic-Ravel-Vaelisuksed
Інструкція з установлення
https://www.swedoor.ee/tugi-ja-tehniline-info/paigaldus/vaelisuste-paigaldusjuhend
Сертифікація продукції
https://www.swedoor.ee/meist/ce-maergistus
Технічний опис
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Пов'язані
Пов'язані
Матеріал основний
Wood
Матеріал допоміжний
EPS
Розроблено в
Фінляндія
Виготовлено в
Латвія
Класифікація
Класифікація
Категорія BIMobject
Двері - Sets
Класифікація IFC
Door
Назва UNSPSC
Doors
Код UNSPSC
301715
Код Uniclass 2015
Pr_30_59_24
Опис Uniclass 2015
Doorsets
Код CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Номер OmniClass
23-17 11 00
Заголовок OmniClass
Doors
Код CSI UniFormat II
B2030
Заголовок CSI UniFormat II
Exterior Doors
Доступність регіону
Європа
Естонія
Латвія
Литва
Схожі продукти
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Завантажити
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Завантажити
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Завантажити
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
Завантажити
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Завантажити
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Завантажити