Публікуйте свої продукти
Exterior Door Function F1893 Double

Exterior Door Function F1893 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерjw_ext_door_function_f1893_double
  • Сімейство продуктівExterior doors
  • Група продуктівFunction
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийEPS
  • Розроблено вFinland
  • Виготовлено вLatvia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Опис Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors