Публікуйте свої продукти
Exterior Door Function F2090 W82 Single

Exterior Door Function F2090 W82 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерjw_ext_door_function_f2090_w82_single
  • Сімейство продуктівExterior doors
  • Група продуктівFunction
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийEPS
  • Розроблено вФінляндія
  • Виготовлено вЛатвія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Опис Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступність регіону

Європа
Естонія
Латвія
Литва
Фінляндія

Схожі продукти