Публікуйте свої продукти
Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews
Jika-FI

Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Asymmetric small washbasins Cubito ideal solve the needs of small bathrooms. They can have the storage space right or left in accordance with the user's need.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPJ8114230001051
  • Сімейство продуктівMio
  • Група продуктівBasins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)250
  • Ширина (мм)450
  • Глибина (мм)250
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815

Доступність регіону

Європа
Фінляндія

Схожі продукти