Публікуйте свої продукти
LYRAPLUS P-TRAP SOFT SEAT COVER
Jika-FI

LYRAPLUS P-TRAP SOFT SEAT COVER

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Lyra Plus toilet seat has clear and timeless design by Finnish designer Antti Ylisassi. Lyra Plus combines a high quality at a reasonable price and the value for money at its best. The toilet seats are glazed throughout, including the inside of the pipes, and therefore hygienic. Seat height 43 cm corresponds to modern ergonomic requirements. Toilet seats also have water-saving dual flush. Manufacturer Jika is part of the Roca Group, one of the world's leading manufacturers of sanitary ceramics.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSAR1074
  • Сімейство продуктівLyraplus
  • Група продуктівToilets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)850
  • Ширина (мм)360
  • Глибина (мм)655
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPorcelain
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCToilets
  • Код UNSPSC30181505

Доступність регіону

Європа
Фінляндія

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
4.0 з 5 зірок 4.0 (41)