Публікуйте свої продукти
LYRAPLUS S-LUKKO ISTUINKANSI DUROPLAST
Jika-FI

LYRAPLUS S-LUKKO ISTUINKANSI DUROPLAST

Tämä objekti on Laattapisteen tuottamana - Lyra Plus wc-istuimen suoralinjaisen selkeä ja ajattoman tyylikäs muotoilu on suomalaisen Antti Ylisassin käsialaa. Lyra Plussassa yhdistyy korkea laatu järkevään hintaan ja siinä hinta-laatusuhde on parhaimmillaan. Wc-istuimet ovat kauttaaltaan, myös putkien sisäpuolelta, lasitettuja ja siksi hygieenisiä. Istuinkorkeus 43 cm vastaa paremmin nykyajan ergonomiavaatimuksia. Wc-istuimissa on lisäksi vettä säästävä kaksoishuuhtelu. Valmistaja Jika on osa Roca Groupia, joka on maailman johtava saniteettiposliinin valmistaja.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSAR1200324481F
  • Сімейство продуктівLyraplus
  • Група продуктівToilets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)850
  • Ширина (мм)360
  • Глибина (мм)650
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPorcelain
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCToilets
  • Код UNSPSC30181505

Доступність регіону

Європа
Фінляндія

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
4.0 з 5 зірок 4.0 (41)