Публікуйте свої продукти
LYRA PLUS Folding shower door 90 cm
Jika

LYRA PLUS Folding shower door 90 cm

Folding shower door 90 cm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер255382
  • Сімейство продуктівLyra Plus
  • Група продуктівShower screens
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1900
  • Ширина (мм)30
  • Глибина (мм)860
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Код UNSPSC30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Заголовок OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка
Австрія
Азербайджан
Алжир
Аландські Острови
Афганістан
Ангола
Албанія
Бангладеш
Бенін
Андорра
Бахрейн
Ботсвана
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Буркіна-Фасо
Білорусь
Бруней
Бурунді
Болгарія
Бутан
Габон
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Гамбія
Ватикан
Вірменія
Гана
Велика Британія
Гонконг
Гвінея
Гернсі
Грузія
Гвінея-Бісау
Гібралтар
Ємен
Джибуті
Греція
Ізраїль
Екваторіальна Гвінея
Данія
Індія
Еритрея
Джерсі
Індонезія
Есватіні
Естонія
Ірак
Ефіопія
Ірландія
Іран
Єгипет
Ісландія
Йорданія
Замбія
Іспанія
Казахстан
Західна Сахара
Італія
Камбоджа
Зімбабве
Кіпр
Катар
Кабо-Верде
Латвія
Киргизстан
Камерун
Литва
Китай
Кенія
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Комори
Люксембург
Кувейт
Конго – Браззавіль
Мальта
Лаос
Конго – Кіншаса
Молдова
Ліван
Кот-дʼІвуар
Монако
Мʼянма (Бірма)
Лесото
Нідерланди
Макао
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Майотта
Португалія
Оман
Малаві
Росія
Острів Різдва
Малі
Румунія
Пакистан
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Намібія
Словаччина
Північна Корея
Нігер
Словенія
Саудівська Аравія
Нігерія
Угорщина
Сирія
Острів Святої Єлени
Україна
Сінгапур
Південний Судан
Фарерські Острови
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Таїланд
Реюньйон
Франція
Тайвань
Руанда
Хорватія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Чорногорія
Узбекистан
Сенегал
Швейцарія
Філіппіни
Сомалі
Швеція
Шрі-Ланка
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад

Схожі продукти