Публікуйте свої продукти
PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Технічна специфікація
  • Унікальний номер269428
  • Сімейство продуктівPure
  • Група продуктівShower screens
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2000
  • Ширина (мм)200
  • Глибина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Код UNSPSC30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Заголовок OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка