Публікуйте свої продукти
NION Fixed shower screen 1000 mm, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment.
Jika

NION Fixed shower screen 1000 mm, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment.

Fixed shower screen 1000 mm, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2972N3
  • Сімейство продуктівNion
  • Група продуктівShower screens
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийBrass
  • Розроблено вCzech Republic
  • Виготовлено вCzech Republic
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Код UNSPSC30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Заголовок OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка