Публікуйте свої продукти
MIO Thermostatic bath- shower column mixer with shower accessories (headshower 200 mm, handshower 3 functions, shower hose 1,7 m)
Jika

MIO Thermostatic bath- shower column mixer with shower accessories (headshower 200 mm, handshower 3 functions, shower hose 1,7 m)

Технічна специфікація
  • Унікальний номер3237170045711
  • Сімейство продуктівMio
  • Група продуктівFaucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вЧехія
  • Вага нетто (кг)10
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Опис Uniclass 2015Shower fittings package
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 15 11
  • Заголовок OmniClassBath Shower Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа Азія Африка