Публікуйте свої продукти
LYRA SMART Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome

Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3311Z70044001
  • Сімейство продуктівLyra Smart
  • Група продуктівFaucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Опис Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа Азія Африка