Публікуйте свої продукти
CUBITO PURE Square shower head 300x300mm
Jika

CUBITO PURE Square shower head 300x300mm

Square shower head 300 mm, Stainless steel. The clean and modern design of sanitary ware, furniture and accessories is based on straight-line geometry of current trends. In white, combining glossy paint and chrome-plated handles, it is a timeless stylish choice. Naturally, the luxurious Cubito Pure series of the Jika brand brings perfect technical workmanship focused on functionality.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3671X10041301
  • Сімейство продуктівCubito pure
  • Група продуктівShowers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)49
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)300
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Опис Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа Азія Африка