Публікуйте свої продукти
CUBE Vanity unit 1160 mm with four doors incl. double washbasin 118 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 1160 mm with four doors incl. double washbasin 118 x 43 cm

CUBE Vanity unit with four doors incl. double washbasin
Технічна специфікація
  • Унікальний номер453661
  • Сімейство продуктівCube
  • Група продуктівBase unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)622
  • Ширина (мм)422
  • Глибина (мм)1160
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF board
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
  • Вага нетто (кг)54.44
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Опис Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка