Публікуйте свої продукти
CUBITO Washbasin 550 x 420 mm
Jika

CUBITO Washbasin 550 x 420 mm

CUBITO Washbasin 550 x 420 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер810422
  • Сімейство продуктівCubito
  • Група продуктівBasins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-11-15
  • Номер видання1
  • Висота (мм)185
  • Ширина (мм)420
  • Глибина (мм)550
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вCzech Republic
  • Виготовлено вCzech Republic
  • Вага нетто (кг)13.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815

Доступність регіону

Європа Азія Африка
Åland Islands
Afghanistan
Algeria
Albania
Armenia
Angola
Andorra
Azerbaijan
Benin
Austria
Bahrain
Botswana
Belarus
Bangladesh
Burkina Faso
Belgium
Bhutan
Burundi
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
Cameroon
Bulgaria
Brunei
Cape Verde
Croatia
Cambodia
Central African Republic
Cyprus
China
Chad
Czech Republic
Christmas Island
Comoros
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Côte d'Ivoire
Estonia
Georgia
Democratic Republic of the Congo
Faroe Islands
Hong Kong
Djibouti
Finland
India
Egypt
France
Indonesia
Equatorial Guinea
Germany
Iran
Eritrea
Gibraltar
Iraq
Eswatini
Greece
Israel
Ethiopia
Guernsey
Japan
Gabon
Hungary
Jordan
Ghana
Iceland
Kazakhstan
Guinea
Ireland
Kuwait
Guinea-Bissau
Isle of Man
Kyrgyzstan
Kenya
Italy
Laos
Lesotho
Jersey
Lebanon
Liberia
Latvia
Macau
Libya
Liechtenstein
Malaysia
Madagascar
Lithuania
Maldives
Malawi
Luxembourg
Mongolia
Mali
Malta
Myanmar (Burma)
Mauritania
Moldova
Nepal
Mauritius
Monaco
North Korea
Mayotte
Montenegro
Oman
Morocco
Netherlands
Pakistan
Mozambique
North Macedonia
Palestine
Namibia
Norway
Philippines
Niger
Poland
Qatar
Nigeria
Portugal
Saudi Arabia
Republic of the Congo
Romania
Singapore
Reunion
Russia
South Korea
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
São Tomé and Príncipe
Slovakia
Taiwan
Senegal
Slovenia
Tajikistan
Seychelles
Spain
Thailand
Sierra Leone
Svalbard and Jan Mayen
Türkiye
Somalia
Sweden
Turkmenistan
South Africa
Switzerland
United Arab Emirates
South Sudan
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit