Публікуйте свої продукти
LIVO Siphonic urinal Livo, inner water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, inner water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with inner water inlet. This urinal can be connected to a horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер840200
  • Сімейство продуктівLIVO
  • Група продуктівUrinals
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)575
  • Ширина (мм)360
  • Глибина (мм)327
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
  • Вага нетто (кг)13.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCUrinals
  • Код UNSPSC30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа Азія Африка