Публікуйте свої продукти
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. The SlowClose mechanism brings noise down and safety up by decelerating the seat and cover closing speed. In addition the toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер893381
  • Сімейство продуктівLyra Plus
  • Група продуктівSeats & Covers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)50
  • Ширина (мм)365
  • Глибина (мм)405
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вCzech Republic
  • Виготовлено вSlovakia
  • Вага нетто (кг)1.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Опис Uniclass 2015WC seats and covers
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Заголовок OmniClassWater Closet Seats
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка