Публікуйте свої продукти
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start
    Jika

    PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start

    Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерH3112H1xxx2201
    • Сімейство продуктівPONTA STYLE
    • Група продуктівFaucets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-11-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011328
    • Назва за ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка