Публікуйте свої продукти
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Jika

    CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder

    Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерH3212I7xxx1311
    • Сімейство продуктівCUBIX
    • Група продуктівFaucets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-10-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вКитай
    • Виготовлено вКитай
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка